제품이 장바구니에 추가됨

Adjustable Optical Slit

×
  • Clear Slit 최대 개방 시 6mm
  • 마이크로미터 구동식 미세 조절
  • ¼-20 홀이 있어 마운트 가능

Adjustable Optical Slit은 광학 시스템의 빔 쉐이핑 및 조리개를 미세하게 제어하기 위해 정밀 마이크로미터 구동 방식을 활용합니다. 조절이 가능한 기계식 슬릿은 완전 폐쇄(중앙)부터 6.00mm(최대 개방)까지 균일하게 개방됩니다. 이 슬릿은 블랙 아노다이징 처리된 금속 하우징(55.5mm 길이 x 38.1mm 높이 x 22.2mm 두께)에 장착되어 있으며, 하우징 전면에는 돌출형 튜브(28mm 길이 x 23mm 직경)가 연결되어 있습니다. 이 탈부착식 튜브는 기계식 슬릿 하우징 본체에 쓰레드되어 있어 light baffle로 사용이 가능하며, 하우징 바닥면에 있는 ¼-20 마운팅 홀은 베이스 중앙에 위치합니다. 슬릿 길이는 조리개 중심에서 6.3mm입니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작