제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

Adjustable ReflX™ Objectives

×
  • 정밀한 Alignment를 위한 조절 가능
  • 특정 파장 범위에 적용 가능한 다양한 코팅 옵션
  • 다양한 objective setup을 위한 Finite Conjugate 디자인과 RMS Threading Integrate

TECHSPEC® Adjustable ReflX™ Objectives는 Beck/Ealing 반사 대물렌즈로 알려진 제품으로 최적의 디자인과 다양한 배율을 보유하여 많은 다양한 용도에 사용 가능합니다. 모든 제품은 160mm Tube length와 0.17mm cover glass를 위한 설정이 되어있으며 최적의 성능을 위해 정밀하게 미세 조절 가능합니다. 각 대물렌즈의 유용한 수명을 늘리기 위해 포함된 육각 렌치로 내부 미러의 centration을 조절할 수 있습니다 (15X, 0.5NA 제품 제외, 자세한 사용법 포함). 74X objectives는 튜브의 길이 조절 및 커버 글라스 보정이 가능하며, 이러한 조절 및 보정은 collar를 움직이면서 이루어집니다(단, 튜브의 길이를 변경하게 될 경우 미러의 중심을 반드시 확인 후 조절해야 합니다).

각각의 objective를 위한 3가지의 코팅: Aluminum with a magnesium fluoride overcoat for the NUV-Visible, DUV Enhanced Aluminum for the DUV-NUV, Gold for the IR. tandard microscope objective과 관련된 chromatic aberration, material absorption과 같은 문제들로 부터 자유로우며, FTIR spectroscopy and microscopy, photolithography, thin film measurement, semiconductor inspection, laser etching과 같이 높은 throughput과 resolution을 요하는 작업에 적합합니다.

참고: 이러한 계열의 Adjustable ReflX™ Objectives는 단종된 제품입니다. 현재 공급 중인 재고품이 소진되어도 재입고되지 않으며, 신규 부품 또한 더 이상 제작되지 않을 예정입니다. 기타 자세한 문의 및 도움은 당사 기술 지원부로 연락 주시기 바랍니다.

기술 정보

 
Magnification Length A Diameter B Thread Length C Working Distance
15X, 0.28NA 51.1mm 45.85mm 5.1mm 24.5mm
15X, 0.50NA 59.0mm 76.00mm 5.1mm 23.2mm
25X 50.0mm 45.85mm 5.1mm 14.5mm
36X 54.1mm 58.70mm 5.0mm 8.6mm
52X 33.2mm 37.60mm 5.1mm 1.9mm
74X 33.2mm 37.60mm 5.1mm 1.0mm
 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작