제품이 장바구니에 추가됨

AdlOptica foXXus Multi-Focus Objectives

AdlOptica 상세 정보 보기
AdlOptica foXXus Multi-Focus Objectives

AdlOptica foXXus Multi-Focus Objectives

×
  • 광축을 따라 레이저광을 1개, 2개 또는 4개의 Focal Point로 포커싱
  • 0.38 또는 0.80 개구수(NA) 이용 가능
  • 구면 수차가 제거된 디자인으로 515/1030nm 및 1064nm 레이저에 적합
  • AdlOptica aplanoXX Aplanatic Objectives 또한 이용 가능

AdlOptica foXXus Multi-Focus Objectives는 레이저광이 광축을 따라 복수의 초점을 맺도록 하여 유효 초점 심도(DOF)를 늘리고 우수한 품질로 소재의 고속 다층 절삭을 가능하도록 합니다. 515/1030nm 또는 1064nm에 최적화된 이 대물렌즈는 Yb doped fiber 및 Nd:YAG와 같이 ultrafast solid-state laser 및 fiber laser와 사용하도록 설계되었습니다. 해당 대물렌즈의 collar를 수동으로 회전시키면 사용자는 1개, 2개 또는 4개의 초점을 선택할 수 있습니다. AdlOptica foXXus Multi-Focus Objectives는 유리, 사파이어, 실리콘 카바이드, 기타 취성 물질(brittle material)을 절삭해야 하는 마이크로머시닝 및 소재 가공 용도에 안성맞춤입니다. 교체식 front window는 소재 가공 중에 이물질이 대물렌즈로 유입되는 것을 방지합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작