제품이 장바구니에 추가됨
Top Seller

Allied Vision Manta GigE Cameras

Allied Vision 상세 정보 보기

Allied Vision Manta GigE Cameras (Front)

Allied Vision Manta GigE Cameras (Front) Allied Vision Manta GigE Cameras (Back)
×
  • 아날로그 카메라 대체
  • 1" 센서까지 지원
  • 최대 125 fps
  • 32MB Onboard Memory

Allied Vision Manta 제품군은 GigE interface 사용을 위한 뛰어난 선택입니다. 강력한 SDK 뿐만 아니라 이해하기 쉬운 사용자 중심의 인터페이스로 우수한 가치를 제공합니다. 0.3 - 12 megapixel의 옵션을 갖는 sensor는 매우 광범위한 용도로 사용이 됩니다. 모든 카메라는 1/4” - 1”의 센서 사이즈를 특징으로 합니다. #63-431 GigE Cable와 #68-586 Power Supply는 둘 다 별도 판매입니다. 선택 사항인 GigE cables 뿐만 아니라 #89-996 ¼-20 Mounting Plate, #62-712 12 Pin I/O Cable도 이용이 가능합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작