제품이 장바구니에 추가됨

ALPAO Deformable Modal Mirrors

ALPAO Deformable Modal Mirror

ALPAO Deformable Modal Mirror ALPAO Deformable Modal Mirror, with Controller (Included)
×
  • 일반적인 광학 수차 보정 가능
  • 제르니케(Zernike) 모드로 8채널 제어
  • 단순하고 사용이 간편한 웹 브라우저 기반 소프트웨어

해당 제품은 여러 액추에이터를 각각 제어하지 않아도 각종 광학 수차를 쉽게 보정할 수 있도록 설계되었습니다. 사전 프로그래밍된 8채널은 각각 다른 제르니케(Zernike) 모드와 관련되어 있고 디포커스(defocus) 수차, 비점수차, 구면 및 코마 수차 등의 수차를 보정하는 방식을 빠르게 전환하는 데 사용할 수 있습니다. 사용하기 쉬운 소프트웨어가 제품에 포함되어 있으며 이 소프트웨어는 웹 브라우저를 통한 독립형 작동이 가능하고, 모든 언어로 프로그래밍할 수 있으며, 변형 가능 미러(deformable mirror) 간편 모니터링 및 제어 기능을 제공합니다. 해당 제품의 컴팩트한 하우징 튜브, 저전압 구동, 낮은 전력 소모라는 특징 덕분에 신규 및 기존 시스템에 쉽게 통합할 수 있습니다. 또한, OCT(Optical Coherence Tomography, 광간섭 단층촬영), 3D 이미징, 안과학, 레이저 펄스 쉐이핑 등 여러 적응 광학(adaptive optics) 어플리케이션에 적합합니다.

참고: 고객은 원하는 적응 광학 시스템이 따로 있을 경우 자체적으로 파면 센서를 구성해야 합니다. 여기를 클릭하면 적응 광학에 대해 살펴볼 수 있습니다.

Typical Zernike generation with an Alpao Deformable Modal Mirror (DMM). Each control channel of the DMM corresponds to a specific Zernike, allowing for easy correction of optical aberrations such as astigmatism and spherical aberrations.
Typical Zernike generation with an Alpao Deformable Modal Mirror (DMM). Each control channel of the DMM corresponds to a specific Zernike, allowing for easy correction of optical aberrations such as astigmatism and spherical aberrations.
 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작