제품이 장바구니에 추가됨

Ball-Point Hex Driver Sets

English Ball Point Hex Driver Set, #34-552

English Ball Point Hex Driver Set, #34-552 Metric Ball Point Hex Driver Set, #88-155
×
  • English와 Metric 드라이버 세트
  • 최대 25°의 Fastener 내부 진입 각도
  • TECHSPEC® Cage System과 사용하기 적합

Ball-Point Hex Driver sets는 English와 Metric 버전 둘 다 이용이 가능합니다. 최대 회전력을 위해 편안한 쿠션 그립감이 있는 고무 손잡이와 강철 블레이드 및 2개의 부품으로 구성된 플라스틱을 특징으로 합니다. Ball-point tip은 최대 25°의 fastener 내부 진입 각도를 허용합니다. Ball-Point Hex Driver Sets는 접근하기 어려운 영역에서 사용하기 이상적입니다.

참고: Metric 1.5 – 2.5mm 사이즈는 retaining ring이 없는 표준 ball-point end를 갖고 있습니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작