제품이 장바구니에 추가됨

Barium Fluoride (BaF2) Wedged Windows

ISP Optics 상세 정보 보기

Barium Fluoride (BaF2) Wedged Windows

Barium Fluoride (BaF<sub>2</sub>) Wedged Windows
×

Barium Fluoride (BaF2) Wedged Windows는 에탈론 효과를 제거하기 위해 30 arcmin의 wedge를 특징으로 하기 때문에 감지 및 분광 용도의 가독성을 개선해줍니다. 굴절률이 1.48인 이 윈도우는 무반사(AR) 코팅 처리를 하지 않아도 200nm to 12μm에서 우수한 투과율을 제공합니다. 플루오르화 바륨 윈도우는 건조한 환경에서 최대 800°C까지 사용할 수 있으나 습기에 장기간 노출되면 진공 자외선 범위에서 투과율이 저하할 수 있습니다. Barium Fluoride (BaF2) Wedged Windows는 자외선 분광, 열화상, 일반 UV-IR 감지 용도에 사용하기 적합합니다. 또한 플루오르화 바륨은 고속의 형광체(fast scintillator)로서 X-선, 감마선, 기타 고에너지 입자를 검출하는 데도 사용할 수 있습니다.

참고: 이 광학 윈도우는 열충격에 매우 민감한 특성을 보입니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작