제품이 장바구니에 추가됨

Best Form Spherical Lenses

Best Form Spherical Lenses

Best Form Spherical Lenses

Best Form Spherical Lenses Any of our lenses with a diameter of 5mm or greater can be specified with blackened edges. To specify the blackening, simply append a –INK to the BBAR coated stock number.
×
  • 비대칭 설계를 적용해 정밀한 포커싱이 가능하고 스폿 크기가 작음
  • 비코팅 용융 실리카 기판을 사용하며 표면 품질은 10-5
  • 고출력 레이저 용도에 적합

해당 제품은 표면을 비대칭적으로 설계한 양면 볼록(DCX) 렌즈로 구면에서의 스폿 크기가 아주 작습니다. 또한, 표면 품질이 10-5이고, UV 용융 실리카 기판을 사용하며, Laser Grade Aspheric Lens의 대체품으로 사용할 수 있습니다. 보편적인 직경을 갖고, 초점 거리가 다양하며, 정밀한 포커싱이 필요한 광학 시스템에 손쉽게 결합할 수 있습니다. 해당 제품은 비구면 렌즈 설계 비용을 들이지 않고 구면 수차를 줄였으며 평면-볼록(PCX) 렌즈보다 훨씬 뛰어난 성능을 갖도록 최적화되어 있습니다. 비구면 렌즈와 달리 이 렌즈는 대구경 회절 한계 성능이 필요하지 않은 정밀 레이저 어플리케이션에 적합합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작