제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

Broadband AR Coated Negative Achromatic Lenses

×

TECHSPEC® Broadband AR Coated Negative Achromatic Lenses는 color와 on-axis 광학 수차가 보정되어 있는 제품입니다. 이러한 렌즈는 2개의 element를 서로 접합한 구조로서 주로 focal length 확장을 위해 Barlow lens로 사용됩니다. TECHSPEC® Broadband AR Coated Negative Achromatic Lenses에는 다양한 지름 크기와 VIS 0° 또는 VIS-NIR 옵션을 적용할 수 있습니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작