제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

Broadband Dielectric 90° Specialty Mirrors

Broadband Dielectric 90° Specialty Mirrors

Broadband Dielectric 90° Specialty Mirrors

×
  • 입력 이미지를 180°로 분리된 2개의 경로로 분할
  • 400 - 750nm 파장 대역에서 평균 반사율이 99% 이상
  • 그 외 Right Angle Prism90° Specialty Mirror 옵션 제공

해당 제품은 직각 프리즘으로 구성되어 있으며, 두 다리는 유전체 미러 코팅이 되어 있으나 빗변은 코팅되어 있지 않습니다. 미러 표면은 정밀한 90º 각도를 이루며, 1개의 이미징 렌즈에서 생성된 이미지를 서로 다른 2대의 카메라로 분할하거나 2개의 이미지를 1대의 카메라로 결합하는 데 적합합니다. 해당 제품의 크기는 5 – 75mm이며 N-BK7 기판에 코팅 처리합니다. 해당 제품은 400 - 750nm 파장 대역에서 99% 이상의 반사율을 보이며, 표준 금속 코팅 미러에 비해 에너지 손실을 줄임으로써 시스템 성능을 향상시킵니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작