제품이 장바구니에 추가됨

Broadband Polarizing Plate Beamsplitters

×
  • Wire Grid 기술
  • S-Polarized Light를 반사하고 P-Polarized Light는 투과시킴
  • 고온 환경에 아주 적합

Broadband Polarizing Plate Beamsplitters는 glass window에 부착된 aluminum MicroWires 박막으로 구성되어 있습니다. 이 beamsplitters는 ruled 또는 holographic wire grid polarizers를 대체하는 저렴한 대안입니다. 탁월한 image contrast 및 uniformity를 제공하는 이 beamsplitters는 큰 각도의 apertures 및 높은 처리량이 필요한 용도에 아주 적합합니다.

참고: MicroWires는 매우 약해 파손의 위험이 높습니다. 이 beamsplitters는 조심해서 다루시기 바랍니다.

작동 온도가 100°C를 초과하면 최적의 성능을 위해 MicroWires 표면을 input beam으로부터 멀리 하십시오. 100°C 미만의 온도에서는 MicroWires가 input beam을 향하도록 할 수 있습니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작