제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

C-Mount Achromatic Pairs

×
  • C-마운트 타입으로 이미징 용도와의 결합이 용이함
  • 조리개가 내장되어 광처리 제어력 향상
  • 릴레이 또는 프로젝션 용도에 적합

TECHSPEC® C-Mount Achromatic Pair는 다양한 OEM 용도에 쉽게 결합할 수 있도록 설계되었습니다. TECHSPEC® C-Mount Achromatic Pair는 내장형 조리개를 채택해 개구수(NA) 및 심도(DOF)를 사용자가 조절할 수 있습니다. 각각의 렌즈는 시스템이 최적의 성능을 발휘하는 방향으로 배치되어 있습니다. 알루미늄 하우징은 느슨해진 광학 부품들을 다룰 때 생기는 위험을 없애줍니다. Broadband visible coated lenses는 넓은 스펙트럼 범위에 걸쳐 높은 투과율과 낮은 반사 손실을 제공합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작