제품이 장바구니에 추가됨

C-Mount Microscopes

×
  • 간단한 C-mount 연결로 Infinity Corrected 대물렌즈를 결합
  • 시스템에 쉽게 결합되도록 소형의 디자인
  • 2/3” 최대 센서 사이즈
  • 14mm In-line Illumination Port
  • M26 x 0.706 대물렌즈 수용 thread

C-Mount Video Microscope Unit은 고 배율 이미징 시스템의 간단한 구성을 위해 C-Mount camera에 M26 X 0.706 thread가 있는 Infinity Corrected Objective를 연결합니다. 이 디자인은 많은 infinity corrected objective의 표준 M26 X 0.706에 결합하게 하며, infinity corrected objective를 사용 했을 때 1X 배율을 갖기 위해 200mm focal length를 유지합니다. 200mm tube 길이. 또한, Video microscope는 objective 또는 off-axis illumination 하에 적절한 빛을 제거하기 위해 in-line illumination port를 가집니다. In-line illumination port에서의 조절 가능한 iris는 camera의 setting 조정 없이 조명을 조절하여 시스템에 들어가는 빛의 양을 미세하게 조절할 수 있습니다. Video microscope unit은 형광 microscopy와 같은 용도에 필요로 하는 high resolution sensor를 위해 최대 2/3” sensor size까지 사용됩니다. 이 unit은 27mm 중앙에 6개의 M4 threaded hole들을 통하여 마운팅 할 수 있습니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작