제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

C-Mounted Penta Prism

#53-401, Penta Prism in C-Mount Cube (Case Removed)

#53-401, Penta Prism in C-Mount Cube (Case Removed) #53-401, Penta Prism in C-Mount Cube (Complete)
×
  • Ray Deviation: 90°
  • 우측 이미지
  • 시각적/비디오 용도에 매우 적합함
  • 당사의 C-Mount Components와 쉽게 결합됨

C-mount 호환 하드웨어와 함께 사용하도록 디자인된 당사의 TECHSPEC® C-Mounted Penta Prism은 쉽고 빠르게 통합할 수 있습니다. TECHSPEC® N-BK7 Penta Prism은 2개의 female C-mount aperture를 갖춘 검정색 알루미늄 코팅 하우징에 견고하게 고정되어 있습니다. 용도로는 90°의 ray deviation을 필요로 하는 공간이 제한되어 있는 시각적/비디오 이미징 시스템이 포함됩니다. aperture의 입구 및 출구면은 AR 코팅 처리되어 있어 효율을 극대화하고 double-images 영향을 줄여 줍니다. base의 ¼-20 tapped hole은 post mounting을 허용합니다.

Penta Prism은 5면 프리즘으로서 90°의 ray deviation과 우측 생성 이미지를 특징으로 합니다. 반사면은 효율 증대를 위해 알루미늄으로 도금 처리되어 있습니다. 프리즘이 약간 움직이더라도 광선이 반사되는 true right angle에는 영향을 주지 않기 때문에 penta prism은 광학 시스템에서 직각을 확인하는 데 아주 적합한 툴입니다.

Penta Prism Ray Path
Penta Prism Ray Path
Penta Prism Tunnel Diagram
Penta Prism Tunnel Diagram
Penta Prism
 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작