제품이 장바구니에 추가됨

Cage OBIS™ Combining Kit

Cage OBIS™ Combining Kit

×
  • 2개의 OBIS™ Laser를 서로 결합하는 데 사용
  • Alignment가 용이함
  • 사용법이 간단한 직관적 디자인

Cage OBIS™ Combining Kit는 OBIS™ laser 2개를 손쉽게 결합시키면서도 소형의 외관을 유지하는 데 필요한 모든 기계적 부품들을 포함합니다. 이러한 키트를 이용해 종류에 상관없이 OBIS™ laser 2개를 결합할 수 있으며, 특히 파장이 동일한 2개의 OBIS™ laser를 결합해 사용자의 어플리케이션 파워를 2배로 늘려줄 경우에 이상적으로 사용할 수 있습니다. 이 Cage OBIS™ Combining Kit에는 옵틱이나 레이저는 포함되어 있지 않습니다. 완전한 형태의 beam combining system을 제작하기 위해서는 다음의 부품들이 필요합니다: Cage OBIS™ Combining Kit, 25mm diameter mirror 2개, 25mm polarizing cube beamsplitter 1개, OBIS™ Laser 2개.

참고: Optic과 laser는 별도로 판매합니다.

기술 정보

Cage OBIS™ Combining Kit - Contents
Description Stock No. Quantity
TECHSPEC® 90° Kinematic Adapter #34-248 2
TECHSPEC® Coherent® OBIS™ Heat Sink #34-249 2
TECHSPEC® 25/25.4mm Diameter Kinematic Mount, 3-Screws #58-854 2
TECHSPEC® 30mm ID Standard Cage Plate with ¼-20 for Post Mounting #85-631 6
TECHSPEC® 6mm Diameter x 75mm Length, M3, Cage Support Rod #85-487 8
TECHSPEC® 25mm ID Standard Cage Plate with ¼-20 for Post Mounting #85-633 1
TECHSPEC® Cage Sphere with (5) 30mm Ports and (1) 43mm Port #85-624 1
TECHSPEC® 25/25.4mm Cube Beamsplitter Mount #85-688 1
TECHSPEC® 2" Post Holder and #03-655, Post Holder Assembly #59-006 2
TECHSPEC® 3" Length, ¼-20 Stud, Steel Post #59-754 2
 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작