제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

Cage System 4-Rod Insertion Plate

#85-643

×
  • 해체할 필요 없이 사용 중인 Cage System에 광학 부품 손쉽게 추가 가능
  • 38mm Bolt Circle을 사용하는 TECHSPEC® Cage System 내부에 슬라이딩 방식으로 장착 가능
  • 4-Rod Insertion Plate 사용 방식을 확인하려면 여기 클릭

The TECHSPEC® Cage System 4-Rod Insertion Plate는 해체할 필요 없이 사용 중인 Cage System에 광학 부품을 손쉽게 삽입하는 데 사용됩니다. 이 insertion plate는 38mm bolt circle을 사용하는 Cage System 어셈블리에 슬리이드 방식으로 들어가도록 설계되었습니다. TECHSPEC Cage System에 TECHSPEC Cage System 4-Rod Insertion Plate를 함께 사용하는 방법을 제품 시연 동영상과 함께 확인하려면 여기 를 클릭하십시오.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작