제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

Cage System Iris

×
  • 0.8 – 12mm 조절 가능 Aperture
  • 최소부터 최대 Aperture 전 구간에서의 매끄러운 동작
  • 모든 종류의 25mm Cage System Plate에 부착

The TECHSPEC® Cage System Iris는 anodized aluminum housing에 들어 있는 10-leaf, blued spring steel iris로서 모든 종류의 25mm TECHSPEC Cage System plate에 쉽게 결합할 수 있습니다. TECHSPEC Cage System Iris는 12mm의 최대 aperture부터 0.8mm의 최소 aperture에 이르기까지 매끄러운 움직임을 제공합니다. Iris는 시스템 f#, field stop diameter, 그리고 전체 energy throughput을 제어해 시스템 성능을 조절하는 데 사용할 수 있습니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작