제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

Cage System Linear Translation Assemblies

Simple Translation Assembly

Simple Translation Assembly #85-620 #85-619 #85-620 and #85-619 +7
×

TECHSPEC Cage System Linear Translation Assemblies는 TECHSPEC Cage System 설치에 linear translation을 추가하는 데 사용됩니다. 내장형 translation assemblies는 cage rods를 따라 coarse positioning이 가능합니다. cage rods에 고정된 뒤에는 micrometer drive를 사용해 미세한 translation을 수행할 수 있습니다. 스프링을 추가하고, 3mm x 50mm rods (#85-470)를 2개의 3mm x 75mm rods (#86-847, 별매)로 교체하면, ½" 표준 이동 거리(travel)를 1"까지 확장할 수 있습니다. TECHSPEC Cage System Linear Translation Assemblies의 옵션은 두 가지입니다. simple translation은 6mm rods와 표준 plates를 사용하고, ball bearing translation은 low-friction translation을 위해 ball bearing slides를 사용합니다.

참고: Micrometer/drive mechanism6mm Support Rods는 별도로 판매됩니다.

기술 정보

Components for Simple Translation Assembly
Description Quantity Feature Stock No.
Micrometer Mount Kit 1 Required Micrometer Holder #85-618
Protective Steel Plate
#86-838 Compression Springs (2pk)
25mm Standard Cage Plate, M6 2 Required* One plate is used for travel and second plate is fixed #85-632
30mm Standard Cage Plate, M6 #85-630
25mm Standard Cage Plate, ¼-20 #85-633
30mm Standard Cage Plate, ¼-20 #85-631
Micrometer or Actuator 1 Required Choose based on type, travel, and graduation Customer Selected
Shaft Collar (2pk) 1 Optional Can be used instead of a fixed plate #86-845
Compression Springs (2pk) 1 Optional Used to extend travel range to 1" #86-838

*Note: Only 1 required if Shaft Collars are used.

Components for Ball Bearing Translation Assembly
Description Quantity Feature Stock No.
Translation Assembly Kit 1 Required #85-618 Micrometer Mount Kit #86-847
#85-620 Travel Bearing Plate
#85-619 Fixed Bearing Plate
#85-686 Linear Bearing Bushings (2pk)
#85-471 3mm Dia x 75mm Length Rod (x2)
Micrometer or Actuator 1 Required Choose based on type, travel, and graduation Customer Selected
Compression Springs (2pk) 1 Optional Used to extend travel range to 1" #86-838

Compatible Micrometers
Type Travel Graduation Stock No.
Micrometer Drive 0.5" 0.001" #58-660
Micrometer Drive 25mm 0.01mm #58-663
 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작