제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

Cage System Replacement Hardware

#85-433

#85-433 #86-579 #85-422
×
  • 다른 Optical Cage System 부품을 Plate에 연결하기 위한 10mm Long SHCS
  • Plates에 Rod를 고정하기 위한 2.5mm Long SHSS
  • Plates에 Components 및 Optical Mounts를 고정하기 위한 6mm Long SHSS

TECHSPEC® Cage System Replacement Hardware는 나사를 분실하였을 때 사용할 수 있습니다. 길이에 따라 나사를 3개 또는 5개 한 묶음으로 구입할 수 있습니다. M3 socket head cap screws용으로는 #57-445 2mm Allan key를 사용하십시오. M3 socket head set screws용으로는 1.5mm Allan key를 사용하십시오.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작