제품이 장바구니에 추가됨

Cailabs Canunda Reflective Axicons

Cailabs 상세 정보 보기
Cailabs Canunda-Axicons

Cailabs Canunda-Axicons

×
  • 반사형 설계로 고출력 베셀 빔 생성
  • 극초단 레이저 용도를 위한 색 분산 제거
  • 다양한 꼭지각 및 코팅 옵션 이용 가능
  • 제조업체의 사양 적합성 증명서 포함

Cailabs Canunda Reflective Axicons는 입사 시준광으로부터 근거리 베셀 빔을 생성하도록 정밀 제작된 off-axis reflective axicon입니다. 이 제품에 적용된 독특한 반사형 디자인은 색 분산을 제거하여 고출력 레이저 가공 용도에서의 성능을 향상해줍니다. Cailabs Canunda Reflective Axicons는 25.4mm의 표준 직경과 30°로 설정된 off-axis angle을 특징으로 하기 때문에 시스템과의 결합이 용이합니다. 이 밖에도 480 - 1100nm의 파장을 커버하는 다양한 유전체 코팅 옵션을 이용할 수 있어 일반적인 레이저 파장 및 복수의 베셀 빔 치수에 사용하기 적합합니다.

Typical Intensity Profile of a Bessel Beam Produced by a Cailabs Reflective Axicon
Transverse Plot (left), Longitudinal Plot (right)
Typical Intensity Profile of a Bessel Beam Produced by a Cailabs Reflective Axicon Transverse Plot (left), Longitudinal Plot (right)
Energy Profile of a Magnified Axicon, Propagation Axis
Energy Profile of a Magnified Axicon, Propagation Axis
 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작