제품이 장바구니에 추가됨

ISP Optics Calcium Fluoride Double-Convex (DCX) Lenses

ISP Optics 상세 정보 보기

Calcium Fluoride Double-Convex (DCX) Lenses

×
  • 350nm-7μm에서의 90% 보다도 높은 투과율
  • 낮은 굴절률

분광 유리와 렌즈에 플루오르화 칼슘은350nm - 7μm 범위에서 높은 투과율 때문에 종종 사용되고 있습니다. 플루오르화 칼슘은 극저온으로 온도를 낮춘 열영상 시스템에 흔히 사용되고 있으며 낮은 흡수률과 높은 손상 방지점때문에 엑시머 레이저 광학에서 인기리에 선택됩니다. 플루오르화의 낮은 굴절률은 AR 코팅 필요없이 사용될수 있게해줍니다. 플루오르화의 경도는 158.3.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작