제품이 장바구니에 추가됨

CCS LED RING LIGHTS

High Angle LED Ring Lights

High Angle LED Ring Lights Low Angle LED Ring Lights
×
  • Directional Illumination과 Diffuse Illumination 모델로 이용 가능
  • High angle과 Low angle 옵션
  • Diffuse Illumination은 High angle과 Low angle Illumination처럼 작동

CCS LED ring lights는 direction illumination이나 diffuse illumination 모델로 이용이 가능한 제품입니다. Direct illumination 모델은 가장 밝은 조도를 위해 LED 램프에서 나오는 빛을 피사체에 직접 조준하도록 하며, diffuse illumination 모델은 surface mounted LED와 특수 diffuser를 특징으로 하기 때문에 높은 광도를 유지하면서 균일한 조도를 제공합니다. Diffuse illumination 모델은 brightfield 용도를 위한 high angle illumination처럼 작동할 뿐만 아니라, 피사체와의 working distance를 기준으로 darkfield 용도를 위한 low angle illumination으로도 작동합니다.

참고: 작동 시 power supply가 반드시 필요합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작