제품이 장바구니에 추가됨

CCS Low-Angle Square LED Illuminators

×
  • Right light에 비해 사각 및 정사각형 피사체 검사 개선
  • 4방향에서 낮은 각도로 조명
  • 식품 포장 및 PCB 검사에 적합

CCS Low-Angle Square LED Illuminators는 낮은 각도에서 4방향으로 균일한 확산 조명을 제공합니다. 저각의 사각형 디자인은 빛번짐을 방지하여, 기존 ring light로 달성하기 어려운 윤곽 및 모서리를 감지할 수 있게 합니다. 이 조명기는 상단과 측면에 마운팅 홀이 있어 유연한 시스템 설치가 가능합니다. CCS Low-Angle Square LED Illuminators는 식품 포장, 회로 기판(PCB), 인쇄 패턴과 같은 사각형 부품의 엠보싱 문자 인식 및 검사에 안성맞춤입니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작