제품이 장바구니에 추가됨

Checkerboard Calibration Targets

Opal Checkerboard Calibration Target

Opal Checkerboard Calibration Target Glass Checkerboard Calibration Target
×
  • 치수상으로 안정된 글래스 기판 위에 크롬 패턴 보유
  • 이미징 시스템의 반사 조명 교정에 최적화
  • 20mm부터 제공되는 다양한 크기로 대/소형 시야에 적합

Checkerboard Calibration Targets는 측정 정확도를 보장하기 위해 이미지의 왜곡이나 센서의 문제를 감지해야 하는 2D 산업용 및 머신 비전 카메라 교정에 사용됩니다. 이 Checkerboard targets는 상아색의 견고한 오팔 글래스 기판을 특징으로 하기 때문에 만곡이 패턴에 가하는 영향을 피할 수 있습니다. 또한 후면 반사로 인한 그림자 효과를 최소화하여 시야가 넓은 이미징 시스템의 반사 조명 교정에 이상적으로 사용할 수 있습니다. 이 타깃은 시야가 좁거나 넓은 카메라를 보완할 수 있도록 다양한 크기로 제공됩니다.

참고: NIST Certified Target은 구매 시 calibration certificate가 함께 제공됩니다. 

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작