제품이 장바구니에 추가됨

Close Focus Dual Purpose Microscopes

×
  • 25X, 30X, 35X, 40X, 45X 모델
  • Close Focus와 긴 distance 범위
  • True Erect 이미지
  • 25X와 35X 모델은 C-mount Camera 아답터 가능

콤팩트 필드 현미경은 다목적 검수 용도로 적합합니다. 내부의 roof prism은 또렷하고 정립된 이미지를 보장합니다. 각각의 scope는 부드럽게 나선형으로 꼬인 focus ring으로 물체를 조절하는 기능을 포함합니다. 투명한 아크릴 베이스는 장비를 바로 평평한 물체 위에 놓을 수 있도록 해주고 주변 빛을 통과시킵니다. 투명 베이스에 있는 cutaway(180°에서 두개로 떨어짐)를 통해 가느다란 기기로 검사 중에 물체를 접촉할 수 있습니다. 불규칙한 물체를 이용할 때 베이스를 제거하셔도 됩니다. 베이스와 bottom marco 렌즈는 먼 거리에서 작업할 때 erect-image 단안 현미경으로서 유연성을 증가시키기 위해 제거될 수 있습니다. 35X 모델은 이용하는 비디오 이미징 용도의 C-mount 카메라 아답터는 eyepiece 상에서 set-screw와 잘 맞습니다. 반면에 25X 버전은 scope 위로 thread됩니다. 참조: 추가되는 fine focus ring은 45X, 40X 모델과 marco 렌즈에만 제공됩니다. 패드로 처리된 푹신한 저장 케이스 포함.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작