제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

CobaltTL Telecentric Lenses

×
  • 인라인 조명 옵션을 갖춘 고해상도 f/4 Bi-Telecentric Lens
  • 최대 2천만 화소, 2.2µm의 픽셀 크기
  • 1.1", C-마운트 텔레센트릭 렌즈

TECHSPEC® CobaltTL Telecentric Lenses는 반도체, 전자기기 검수, 측정, 검량 용도로 설계되었습니다. 이 텔레센트릭 렌즈는 업계를 선도하는 낮은 f/#를 가지고 있어 매우 높은 광처리량을 달성합니다. 0.015° 미만의 telecentricity와 0.013%의 저왜곡을 특징으로 하는 이 렌즈는 이미지 스티칭 용도에 안성맞춤입니다. 대각선의 길이가 17.6mm인 센서 포맷 렌즈는 Sony IMX304 1.1” 센서 및 기타 유사한 포맷 센서(예: 소니 IMX183)와 호환이 가능합니다. TECHSPEC® CobaltTL Telecentric Lenses는 매우 뛰어난 콘트라스트를 생성하여 최고 수준의 측정 정확도로 가장 높은 이미지 품질을 제공합니다. 인라인 버전에는 기계 설계 시 유연성을 극대화하기 위해 인라인 조명 포트를 회전/재배치할 수 있는 기능이 갖춰져 있습니다. TECHSPEC® CobaltTL Telecentric Lenses는 고진동 환경에서 사용이 가능하도록 탈부착식 recessed set screw를 가지고 있어 조리개를 제자리에 안전하게 고정할 수 있습니다.

기술 정보

 
Description Stock No. Length (A) Front Diameter (B) Back Diameter (C)
0.28X C-Mount #62-921 197.59mm 138.6mm 50mm
0.36X C-Mount #88-602 163.5mm 70mm 43.5mm
0.5X C-Mount #62-911 172.9mm 90mm 50mm
0.55X C-Mount #88-603 182.5mm 62mm 43.5mm
0.69X C-Mount #15-872 /              #15-873 (In-Line) 174.96mm 55mm 46mm
0.9X C-Mount #62-901 199.8mm 65mm 53mm
 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작