제품이 장바구니에 추가됨

Coherent® High Sensitivity Optical Power Sensors

Coherent® 상세 정보 보기
×

Coherent® High Sensitivity Optical Power Sensors는 나노와트에서부터 낮은 밀리와트의 CW 레이저 측정 용도로 설계된 반도체 센서입니다. 이 반도체 센서는 UV부터 IR까지 감지할 수 있으며 분리 가능한 light shield를 특징으로 합니다. 또한 attenuator를 사용하면 최대 5W까지 파워를 증폭할 수 있습니다.

참고: OP-2 sensor는 LabMax-Pro (#35-203), LabMax-TOP/TO (#88-412), FieldMaxII-TOP/TO (#66-277), FieldMate (#59-978) meters와 호환이 가능합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작