제품이 장바구니에 추가됨

Coherent USB-PowerMax Pro Fast Measurement Systems

Coherent® 상세 정보 보기

Coherent USB-PowerMax Pro Fast Measurement Systems

×
  • 가장 빠른 응답 속도로 레이저 에너지 측정이 가능한 시스템
  • 완전 통합형 Plug-and-Play USB 시스템
  • 빔 전체를 측정할 수 있는 대형 활성 영역

Coherent USB-PowerMax Pro Fast Measurement Systems는 전매특허 파워 센서 기술을 이용해 열적 또는 pyro detector 기술로 이전에 가능했던 것보다 훨씬 더 빠른 응답 시간을 제공합니다. 이 시스템을 사용하면 사용자는 빔 펄스의 시간적 프로파일(temporal profile)을 관찰하면서 레이저의 평균 파워, 피크 파워, 펄스 에너지를 측정할 수 있습니다. 또한 프로세스 처리량에 영향을 미치지 않고 레이저 파워 변화에 대한 즉각적인 반응과 상세한 펄스 분석을 제공함에 따라 프로세스 제어 용도에 이상적으로 사용할 수 있습니다. Coherent USB-PowerMax Pro Fast Measurement Systems는 별도의 meter를 사용할 필요가 없으며 소형의 외관, 간단 구현, 다이렉트 USB 인터페이스를 통한 간편한 통신 또는 Android™나 iOS 어플리케이션을 통한 무선 통신을 특징으로 합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작