제품이 장바구니에 추가됨

Coherent® Fan-Cooled Thermopile Sensors

Coherent® 상세 정보 보기

Coherent® Fan-Cooled Thermopile Sensors

×
  • 최대 300W의 레이저 파워를 측정하도록 설계
  • 수냉(Water-cooling)을 적용할 수 없는 용도에 적합
  • 콤팩트한 사이즈로 휴대가 가능해 현장 용도로 사용하기 적합

Coherent® Fan-Cooled Thermopile Sensors를 사용할 수 없는 환경에서 고출력 레이저를 측정하기 위한 뛰어난 옵션입니다. 이와 같은 팬 냉각 시스템은 thermopile sensor로 하여금 최대 300W의 연속 출력을 가지고 있는 레이저에 대한 모니터링을 가능하게 합니다. 또한 50mm의 대형 구경을 가지고 있어 정렬이 용이하고 데이터 획득을 빠르게 진행할 수 있습니다. Coherent® Fan-Cooled Thermopile Sensors는 크기가 매우 작고 세팅 절차가 간편해 현장용이나 생산 시험용으로 사용하기 적합합니다. 이 센서의 고출력 분해능은 허용된 레이저의 광범위한 파워 범위에서 정확한 측정이 이루어지도록 보장합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작