제품이 장바구니에 추가됨

The Coherent® PowerMax Wand

Coherent® 상세 정보 보기
×
  • 고감도의 Silicon Photodiode
  • 슬림형 제품
  • Ideal for CW or Pulsed Laser Measurements

Coherent® PowerMax Wand는 UV부터 IR 파장까지의 continuous wave 또는 pulsed laser 계측을 위해 high-sensitivity silicon photodiode를 사용합니다. Coherent PowerMax Wand는 레이저 파장에 따라 8.5μW부터 100mW 이상까지, 그리고 pulsed laser의 경우 50pps 이상까지의 파워를 측정하는 데 적합합니다. USB 전원을 사용하는 이 레이저 계측기는 특수 교정 필터를 사용해 레이저 빔을 감쇄시킴으로써 photodiode를 사용할 경우 일반적으로 가능한 것보다 높은 수준의 파워 측정이 가능합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작