제품이 장바구니에 추가됨

Cold Mirrors

×
  • 0° 및 45° 입사각 옵션 이용 가능
  • 90%의 VIS 반사
  • 80%의 NIR 및 IR 투과
정확한 사이즈를 찾을 수 없다고요? 여기를 클릭하면, 특정 사이즈에 대한 즉각 견적을 받아보실 수 있습니다.

0° 및 45° 입사각의 이 Cold Mirrors는 적외선 복사로 인해 발생되는 원하지 않는 열을 줄이는 데 아주 적합합니다. multi-layer dielectric coating은 NIR 및 IR은 80% 이상 투과시키지만 VIS는 90%를 반사시킵니다. Cold Mirror는 -45°C - +232°C의 주변 온도에서 만족스러운 성능을 보이며 쉽게 손상되지 않아 과열로 인해 시스템이 손상될 수 있는 프로젝션 시스템에 아주 적합합니다. BOROFLOAT® glass로 제작된 이 Cold Mirrors는 어느 용도에든 맞게 원하는 크기로 자를 수 있습니다.

기술 정보

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작