제품이 장바구니에 추가됨

Color Checkers

×
  • True Color의 밸런스 테스트
  • Natural, Chromatic, Primary, Gray Scale 색상 포함
  • 과학적으로 설계된 24, 30, 50, 140 패치

X-Rite ColorChecker®는 과학적으로 설계된 고유의 테스트 패턴으로 구성되어 연색성(color rendition) 시스템의 true color 밸런스 또는 광밀도(OD)를 측정하는 데 사용할 수 있습니다. 이 checker는 산업 표준 규격 제품으로서 자연색부터 회색조에 이르는 과학적 기준의 정사각형 "테스트 패턴"을 통해 비주관적으로 색상을 비교할 수 있도록 합니다. 각 색상 패턴은 사람의 피부, 잎사귀, 푸른 하늘 등의 자연물을 나타내며, 이에 대해 정량 가능한 참조 값으로 제공됩니다. 각 색상은 가시광 스펙트럼의 모든 부분에서 동일한 방식으로 빛을 반사시켜 각기 다른 조명 옵션에서도 색의 일관성이 유지됩니다. 주된 용도로는 분광, 머신 비전, 포토그래피, 그래픽 아트, 전자 출판, 텔레비전 등이 있습니다.

X-Rite ColorChecker® chart는 색상을 재현하는 데 영향을 미칠 수 있는 여러 가지 요인들을 간편하게 인식하고 평가할 수 있도록 합니다. 주어진 요인의 변화로 인한 영향을 평가하려면, 차트의 색상 이미지를 실제 ColorChecker®와 간단히 비교하기만 하면 됩니다. 이와 같은 방법은 색상 검사 및 분석 시스템을 평가하고 표준화하는 데 안성맞춤입니다.

X-Rite ColorChecker® SG는 기존의 24개 패치 디자인을 개선한 제품으로서 140가지의 다양한 색상을 제공합니다. 디지털 포토그래피 용도로 특수 설계된 X-Rite ColorChecker® SG는 흰색은 더 희고 검정색은 더 검게 채도가 더욱 높은 반광(semi-gloss) 배경을 바탕으로 합니다. RezChecker는 최신 국제 표준(ISO 12233)에 따라 해상도를 측정할 수 있습니다. Gloss gray patch target은 확장된 동적 범위(density = 2.4)를 가지고 있어 이미지 노이즈를 측정하는 데도 사용할 수 있습니다. 단, 조명 형태가 45°/0° 미만인 경우 광택이 있는 표면에서 정반사가 발생할 수 있습니다. Matte gray patch target은 작은 동적 범위(density = 1.6)를 가지고 있어 내시경 촬영과 같이 좁은 조명 형태에 사용하기 더 적합합니다.

각 정사각형마다 있는 색상의 이름은 색도 좌표인 x와 y, 그리고 시감 반사율 계수인 Y와 함께 주어집니다. 또한 먼셀 기호(Munsell notation) 및 ISCC/NBS 명칭도 함께 제공됩니다.

특히 X-Rite ColorChecker®는 테스트 대상의 L*a*b* 값을 산출해주는 유용한 기능을 가지고 있습니다. L*a*b* 컬러 모델(CIELAB)은 국제 컬러 측정 표준으로서 육안으로 관찰할 수 있는 모든 색상을 설명하는 데 사용됩니다. 이와 같은 컬러 모델은 기기를 사용하지 않도록 제작되어 색상의 일관성이 보장됩니다. L*a*b* 표준은 "L" (bright/dark axis), "a" (red/green axis), and "b" (yellow/blue axis) 이 세 가지 요소로 구성됩니다. 양수 a*는 적색, 음수 a*는 녹색을 나타냅니다. 마찬가지로 양수 b*는 황색, 음수 b*는 청색을 나타냅니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작