제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

Compact Direct Mounts

12.7mm L-Slot Direct Mount, #36-416

12.7mm L-Slot Direct Mount, #36-416 12.7mm L-Slot and Rotation Direct Mount, #36-417 12.7mm Side Flange Direct Mount, #36-418 25.4mm L-Slot Direct Mount, #36-410 +3
×
  • 브레드보드에 바로 장착 가능
  • 25.4mm의 중심선 높이
  • 콤팩트한 외형

TECHSPEC® Compact Direct Mounts는 광학 테이블이나 브레드보드에 바로 장착이 가능한 제품입니다. 이 마운트는 중심선의 높이를 25.4mm 로 유지하기 때문에 연구부터 OEM에 이르는 다양한 용도에 완벽하게 통합될 수 있습니다. 25.4mm와 12.7mm 직경의 옵틱 또는 25mm cube beamsplitter에 사용할 수 있는 이 부품은 광학 부품을 간편하게 장착할 수 있는 all-in-one 방식을 제공합니다. TECHSPEC® Compact Direct Mounts는 렌즈의 선반부터 베이스까지 4 arcmin 미만의 직각도(perpendicularity)를 이용해 기존의 post와 post holder에 적용되었던 불필요한 누적 공차를 제거해 줍니다. 이 Direct mount는 TECHSPEC® Kinematic Mounts와 사용하기 적합하며, 25.4mm의 중심선 높이와 알루미늄 구조를 가지고 있어 요건이 가장 까다로운 용도에서도 마운팅이 가능합니다.

Side Flange Type (#36-414 & #36-418)
Side Flange Type (#36-414 & #36-418)
Cube Beamsplitter Type (#36-415)
Cube Beamsplitter Type (#36-415)
L-Slot Type (#36-411 & #36-417) Optic Rotation
L-Slot Type (#36-411 & #36-417) Optic Rotation
L-Slot Type (#36-410 & #36-416)
L-Slot Type (#36-410 & #36-416)
 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작