제품이 장바구니에 추가됨

Compact LDM Focusable Laser Diode Modules

×
  • Circular and Elliptical Beam Options
  • Bare Leads for Instrument Integration
  • Focusable from 20mm to Infinity

내장된 콤팩트형 레이저 다이오드 모듈은 다양한 기능을 제공합니다. 많은 용도에서 HeNe 레이저를 대신하는데 적합하며 뛰어난 견고함, 소형 사이즈, 다양한 파장 그리고 파워를 제공합니다. 타원형 출력 빔은 사용자가 조절 가능할 수 있는 유리 초점렌즈를 이용해 만들어 집니다. 원형 출력 빔은 긴 초점 플라스틱 렌즈로 만들어지며 긴 거리와 정렬 용도에 적합합니다. 정렬을 위한 예비 빔, 바 코드 읽기, 측정, dimensional 스캐닝, 로봇 컨트롤, target designation, positioning과 분석 등의 용도가 있습니다. Focusing 도구는 모든 다이오드 레이저에 포함됩니다. Line Generator attachments는 리스트에 있는 모든 다이오드 모듈과 사용이 가능합니다. 작동 시 Power Supply가 필요하며 별도 판매 됩니다.

참조: Laser diode case는 전력 공급 전압으로부터 격리되어 있습니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작