제품이 장바구니에 추가됨

Concentric Circles Transmission Reticles

×
  • Designed for 1X Objective Power
  • Concentric Circle Pattern
  • B270 Substrate

투명한 유리 디스크에 눈금이나 패턴이 표시된 Reticle은 내부 real 이미지 면의 현미경 eyepiece에 맞습니다. 이것은 현미경의 대물렌즈로 만들어진 표본/물체의 중간 이미지입니다. 이 위치에 reticle을 놓아서 눈금/패턴은 이미지와 superimpose되고 둘 다 동시에 초점이 맞습니다. 이 reticle은 대물 렌즈 파워 1X를 위해 디자인 되었습니다. 눈금 reticle이나 micrometer 스테이지는 교정을 필요로 합니다. 1-10 숫자 표기 5 번째 원은 점선. 12.5mm의 crossline

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작