제품이 장바구니에 추가됨
Top Seller

Current Amplifier Modules

×
  • 가변형 Gain
  • 빠른 속도와 낮은 노이즈 디자인
  • USB 조절 버전

Current Amplifier Modules는 매우 낮은 노이즈로 photodiode나 photomultiplier의 작은 전류를 증폭시키는 데 사용하는 전류-전압 변환기입니다. 이 제품은 variable gain 기능을 갖춘 Standard, Low Noise, USB Controlled, 그리고 High Speed 버전으로 공급됩니다. Standard 버전은 photodiode에서 연속으로 역 bias 전압을 가능하게 해주는 3개의 switchable gain과 1개의 bias pin을 특징으로 합니다. Low Noise amplifier는 2개의 stage로 되어있으며, 스위치로 전환되는 AC/DC coupling, 조정 가능한 bias 전압 offset, 그리고 10Hz low pass filter로 구성된 낮은 노이즈의 증폭기입니다. 또한, High Speed 모델은 AC/DC coupling 뿐만 아니라, baseline 수정을 위해 조절 가능한 offset, 빠른 photodiode와의 사용을 위한 조정 가능한 bias, 그리고 switchable 10MHz 및 1MHz low pass filters를 특징으로 합니다.

USB Controlled Current Amplifier (#34-789)는 pA에서 mA까지의 전류를 정밀하게 측정하기 위해 설계되었습니다. 또한, USB와 DB25로 제어가 가능하도록 디지털과 아날로그 신호 처리를 특징으로 합니다. 각각의 USB Controlled Amplifier는 쉬운 시스템 통합을 위한 SDK를 포함하여, LabVIEW® VI example 뿐만 아니라 gain 범위, 대역폭, polarity를 활발히 제어하는 GUI를 갖습니다. Current Amplifier Modules는 Data Acquisition System’s Terminal Block(또는 oscilloscope)과 detector 사이의 쉬운 통합을 위해 BNC input 및 output 연결 단자를 갖기 때문에, detector를 BNC 연결 단자와 사용할 때 시스템 디자인 및 구성이 수월하도록 보장해줍니다.

참고: #57-988, #59-178, #59-179에는 power supply가 반드시 필요합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작