제품이 장바구니에 추가됨

Cylindrical Microlens Arrays

×
  • 비가우시안(Non-Gaussian) 라인 패턴 생성
  • 빛을 균질화하는 용도에 적합
  • 193nm - 2.5μm에서 탁월한 성능 발휘

Cylindrical Microlens Arrays는 레이저나 고출력 LED를 포함한 다양한 광원을 균질화하는 데 사용됩니다. 스폿 패턴을 생성하는 Square Microlens Arrays와 달리 Cylindrical Microlens Arrays는 비가우시안 라인 패턴을 생성하며 UV - IR 범위에서 용접, 드릴링, 레이저 절삭 용도로 사용하기 적합합니다. 이 밖에도 이 렌즈를 fast axis collimator로 사용할 수 있습니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작