제품이 장바구니에 추가됨

DataRay CMOS Beam Profilers

#24-211 WinCamD-LCM Beam Profiler

×
  • 355 - 1150nm 파장 대역에서 사용하도록 설계
  • 호환 가능한 빔 직경: <52μm
  • 강력하고 사용이 간편한 소프트웨어 무료 제공
  • 빔 이탈, M2, 발산 등 측정

해당 제품은 연속파 및 펄스 레이저 광원의 빔 분석에 맞는 우수한 솔루션을 제공합니다. 내장형 CMOS 센서는 코멧 트레일링(comet trailing)을 제거하여 더 높은 해상도를 구현하고 업데이트 속도를 60Hz 이상으로 올립니다. 또한, 사용 크기의 가로 옵션이 6.6mm, 11.3mm, 25mm이므로 빔 직경이 큰 경우도 측정할 수 있습니다. 해당 제품은 M² 측정, 빔 이탈 및 로깅(logging), 장비 정렬과 같은 분석 기능이 포함된 강력한 소프트웨어가 무료로 제공된다는 점이 또 다른 장점입니다. 또한, USB3.0/2.0으로 전원을 공급하며 신축성 있는 3m 나사 잠금 케이블이 포함되어 있습니다. 광학 밀도(OD)가 1.0, 2.0, 4.0인 ND 필터도 포함되어 있습니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작