제품이 장바구니에 추가됨

DataRay Scanning Slit Beam Profilers

#24-215 DataRay Scanning Slit Beam Profiler

×
  • 190 - 1150nm 파장 대역에서 사용하도록 설계
  • 측정 가능한 빔 직경: 2μm - 4mm
  • 강력하고 사용이 간편한 소프트웨어 무료 제공

해당 제품은 190 - 1150nm 파장 범위에 적합한 실리콘 디텍터가 특징입니다. 2.5µm의 슬릿과 더 큰 나이프 엣지 슬릿이 장착된 Beam'R2는 직경이 <2µm인 빔을 측정할 수 있습니다. 스캐닝 슬릿 장치는 카메라 기반 시스템보다 훨씬 높은 해상도를 제공하며 연속파 및 펄스 레이저 광원 모두와 호환됩니다. 해당 제품은 광학 어셈블리 및 장비 정렬, 포커싱/정렬 오류에 대한 실시간 진단, 여러 어셈블리를 동일한 초점 위치에서 실시간으로 설정하는 데 적합합니다. 또한, USB 2.0으로 전원을 공급하며 3m USB 2.0 케이블이 포함되어 있습니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작