제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

Diamond-Like Carbon (DLC) Coated Germanium Windows

TECHSPEC® Diamond-Like Carbon (DLC) Coated Germanium Windows

TECHSPEC® Diamond-Like Carbon (DLC) Coated Germanium Windows

×

TECHSPEC® Diamond-Like Carbon (DLC) Coated Germanium Windows는 내구성을 염두에 두고 설계된 제품입니다. 이 윈도우는 높은 효율성을 위해 한 면에는 광대역 무반사(AR) 코팅 처리가 되어 있고, 다른 한 면에는 특수 설계된 DLC 코팅 처리가 되어 있어 투과율과 환경적 내성이 매우 뛰어납니다. DLC 코팅 표면은 -80 ~ +160°F의 온도 주기, 24시간 연속 염분 분부, 24시간 염분 침전에 대한 용해성, 모래와 슬러리 혼합물 내에서 5,000회의 와이퍼 진동을 견딜 수 있도록 설계되었습니다. 또한 TECHSPEC® DLC Coated Germanium Windows는 심각한 마모를 견딜 수 있는 MIL-C-675C 요건을 충족합니다.

기술 정보

Coating Specifications
Specification AR Coating DLC Coating
Adhesion per MIL-C-48497A Paragraph 4.5.3.1 per MIL-M-13508C Paragraph 4.4.6
Abrasion Moderate, per MIL-C-48497A Paragraph 4.5.3.3 Severe, per MIL-C-675C Paragraph 4.5.10
Humidity per MIL-C-48497A Paragraph 4.5.3.2 ≥24 Hours per MIL-C-675C paragraph 4.5.8
Salt Solubility - ≥24 Hours Immersion per MIL-C-675C paragraph 4.5.7
Salt Spray - ≥24 Hours per MIL-C-675C paragraph 4.5.9
Temperature (°F) -80 to +160 per MIL-C-48497A Paragraph 4.5.4.1 -80 to +160 per MIL-C-48497A Paragraph 4.5.4.1
Solubility and Cleaning per MIL-C-48497A Paragraph 4.5.4.2 -
Water Solubility 24 Hours, per MIL-C-48497A Paragraph 4.5.5.3 -
Wiper - ≥5,000 Wipes of Sand/Slurry per TS-1888
 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작