제품이 장바구니에 추가됨
Top Seller

DOF 5-15 Depth of Field Target

DOF 5-15 Depth of Field Target

×
  • 이미지 시스템의 심도 테스트
  • 계산의 필요 제거

이 타깃은 종종 이론적으로 결정되는 광학 tolerancing의 넓이를 측정합니다. 심도 계산은 종종 혼돈을 주지만 이 제품은 이미지 품질에 영향을 주기 전에 가능한 물체 shift를 정확하게 측정합니다. 이미지 품질에 필요 정도는 사용자와 용도로 결정됩니다.

DOF 5-15는 2개 세트의 눈금으로 구성합니다. 45도에서 보여 졌을때 각각은 5와 15 line pair / mm의 주파수를 수평과 수직으로 구성됩니다. 설명서 포함.

기술 정보

Click the image below for an enlarged downloadable file.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작