제품이 장바구니에 추가됨

Dragontrail™ Chemically Strengthened Windows

×
  • 화학적으로 강화된 얇은 유리 구조
  • 표면 스크래치에 강한 내성
  • 전자기기 디스플레이 용도에 안성맞춤
  • TECHSPEC® Gorilla® Glass Windows 또한 이용 가능

Dragontrail™ Chemically Strengthened Windows는 강도 및 스크래치 내성, 표면 품질이 뛰어난 단단한 표면을 특징으로 합니다. 내손상성이 있는 얇은 구조의 이 윈도우는 비커스 경도가 673으로서 soda lime float 재질의 기판보다 6배나 더 높은 강도를 제공합니다. Dragontrail™ Chemically Strengthened Windows는 고급 터치스크린 디스플레이 및 분석 장비의 보호용 커버 글래스로 폭넓게 사용됩니다. 또한 구조적 강도가 우수하고 350 – 900nm에서 투과율(90%)이 높기 때문에 OEM 고객 및 산업 용도를 위한 더 얇은 구조의 프로파일 및 맞춤형 코팅 등과 같은 다양한 사용자 지정 설계가 가능합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작