제품이 장바구니에 추가됨

Dual Axis Galvanometer Optical Scanners

62XXH Series XY Galvanometer Scanner, Protected Silver

62XXH Series XY Galvanometer Scanner, Protected Silver Tuning/Signal Monitoring Breakout Board for 6210H, #59-023 #88-170 Thermal Grease for Galvanometer Scanner, #59-024 +4
×
  • 향상된 광학적 위치 탐지
  • 움직이는 자석 Actuator 기술
  • 쉬운 결합을 위한 초소형 크기

Dual axis servo 드라이브는 최적의 반복성, 선형성, 안정성, 가격을 매우 작은 패키지로 제공됩니다. ±10V DC 까지의 아날로그 커맨드 입력으로 스캐너 회전 ±200의 기계적인 각도를 줍니다. Servo loop의 error integrator는 microradian 레벨의 위치 정확도를 가능케 합니다. 내장된 시스템의 conditioning과 위치와 속도 실시간 모니터링은 드라이버 보드를 복잡한 스캐닝 시스템 용도로 쉽고 정확하게 결합할 수 있게 만듭니다. #59-021#59-874는 두 개의 galvanometer, 한 개의 dual axis integrating servo drive amplifier, 두 개의 연결 케이블, 한 개의 XY galvo mount와 3mm aperture XY mirror set를 포함합니다.

Dual axis servo 드라이버는 최적의 반복성, 선형성, 안정성, 및 제품 가격을 갖춘 소형 패키지로 제공됩니다. 최대 ±10V DC의 아날로그 커맨드 입력으로 스캐너는 ±5°의 기계적 각도 회전을 갖게 됩니다. Servo loop의 error integrator는 microradian 레벨의 위치 정확도를 가능케 합니다. 내장된 시스템의 conditioning, 위치, 속도에 대한 실시간 모니터링은 드라이버 보드를 복잡한 스캐닝 시스템 용도로 쉽고 정확하게 결합할 수 있게 만듭니다. 이 제품은 galvanometer 2개, dual axis integrating servo driver amplifier 1개, interconnect cable 2개, XY galvo mount 1개, 그리고 3mm 또는 5mm (제품 스펙에 맞춰 지정됨) aperture XY mirror set 1개로 구성됩니다. 6215H (#88-156)를 위한 tuning/signal monitoring breakout board를 이용해 모든 galvanometer 및 servo signal에 액세스할 수 있으며, #88-170은 사용이 간단한 BNC input 및 crimp-pin terminated power/ground cable을 제공합니다.

참조: servo driver board를 사용 할 때는 Heat Sink와 사용하는 걸 권장합니다. Thermal grease는 servo driver board와 heat sink 사이에서 열 전달을 향상 시킵니다(비포함). Positive and Negative 전원 장치 (비포함)는 driver board 운영에 필요합니다. #66-911 (두 개 필요)나 #59-026 (한 개 필요)를 선택하십시오.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작