제품이 장바구니에 추가됨

Dynamic Optics Deformable Lenses

Dynamic Optics Deformable Lenses

Dynamic Optics Deformable Lenses

×
  • 파면 보정용 투과형 적응(adaptive) 광학 부품
  • 가시광선 무반사(AR) 코팅으로 97%가 넘는 투과율
  • 현미경 어플리케이션에서의 수차 보정에 적합

해당 제품은 광학 수차를 보정하기 위해 모든 광학 시스템에 쉽게 통합될 수 있도록 설계된 투과형 적응(adaptive) 광학 부품입니다. 일반적으로 사용되는 조리개 크기를 커버할 수 있도록 10mm, 16mm, 25mm의 유효 구경이, 또 스레드 어댑터를 사용하여 대표적인 대물렌즈 스레드 타입에 맞게 조정이 가능한 M32 x 0.75 마운팅 스레드가 설계에 적용되었습니다. 파면 센서나 수차 보정용 자동 소프트웨어 보정 시스템과 함께 폐쇄 루프 제어에 사용될 수 있습니다. 해당 제품은 가우시안 빔을 타원형/정사각형 빔 프로파일 혹은 입방 위상(cubic phase)으로 쉐이핑하는 빔 쉐이핑용 저출력 레이저와 사용하기에도 적합합니다. 또한, OCT(Optical Coherence Tomography, 광간섭 단층촬영), 공초점 현미경, 2광자 현미경, 명시야 현미경 등에서 수차 보정을 통해 이미지 품질을 개선하는 데 적합합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작