제품이 장바구니에 추가됨

Edmund E-Zoom

E-Zoom Basic Stand, #33-199

E-Zoom Basic Stand, #33-199
×
  • 4.3:1 이나 6.3:1 줌 비율
  • 긴 working distance
  • Trinocular 버전 가능

Edmund E-Zoom Stereo Zoom Microscope 시리즈는 ergonomical 디자인과 훌륭한 성능을 매우 매력적인 가격에 제공합니다. 열악한 제조 환경에서도 견딜 수 있게 디자인된 이 현미경은 연구소나 제조 환경 용도에 적합합니다. 튼튼한 하우징은 현미경의 성능에 영향을 주는 먼지, 오일, 물등의 오염 물질로부터 보호하기 위해 봉해졌습니다. 이런 뛰어난 디자인으로 습도와 열에서도 사용 가능합니다. 이 제품에서 전기는 바로 방전되어 전자 부품의 조립이나 검수에서 문제 없이 사용 가능합니다. 전기적으로 민감한 샘플에 전기적 충격으로부터 보호합니다.

참고: 재고정리 제품이 단종되었습니다. 유사한 대체품을 원할 시, 당사로 문의해주십시오.

Two zoom ratios are available for increased flexibility. The E-Zoom4 features a 4.3:1 zoom ratio with a magnification range of 0.7X to 3.0X. The E Zoom6 features a 6.3:1 zoom ratio with a magnification range of 0.8X to 5.0X. The E-Zoom6V features the same optical specifications as the standard E-Zoom6, but with a trinocular port with C-Mount for electronic imaging with any 1/2" sensor C-Mount cameras. Each microscope includes a pair of 10X eyepieces with built-in diopter adjustment, allowing simultaneous viewing of the sample and reticle (sold separately).

기술 정보

 
Microscope Working Distance
WF 10X Eyepieces
WF 15X Eyepieces
WF 20X Eyepieces
Mag FOV Mag FOV Mag FOV
E-Zoom4 97mm 7.0X to 30X 25.7 to 6.0mm 11X to 45X 20.0 to 4.7mm 14X to 60X 15.7 to 3.7mm
  With 0.5X Supplemental Lens 160mm 3.5X to 15X 51.4 to 12.0mm 5.2X to 23X 40.0 to 9.4mm 7.0X to 30X 31.4 to 7.4mm
  With 2.0X Supplemental Lens 50mm 15X to 60X 12.8 to 3.0mm 21X to 90X 10.0 to 2.3mm 28X to 120X 7.9 to 1.8mm
E-Zoom6 115mm 8.0X to 50X 27.5 to 4.4mm 12X to 75X 20.0 to 3.2mm5 16X to 100X 15.6 to 2.5mm
  With 0.5X Supplemental Lens 211mm 4.0X to 25X 55.0 to 8.8mm 6.0X to 38X 40.0 to 6.4mm 8.0X to 50X 31.2 to 5.0mm
  With 2.0X Supplemental Lens 43.5mm 16X to 100X 13.8 to 2.2mm 24X to 150X 10.0 to 1.6mm 32X to 200X 7.8 to 1.3mm

Example Build List for E-Zoom6V Microscope Camera System
Description Stock No.
E-Zoom6V Head and 10X Eyepieces (with C-Mount Camera Adapter) #33-198
Rack & Pinion Focusing Mount #33-195
Ball Bearing Boom Stand #54-121
32mm Fixed Column for Boom Stand #55-618
Your choice of Camera and Lighting* N/A

*Choose your preferred Camera (such as Microscopy Camera), additional Lighting (such as Microscopy Lighting) and other optional components from our wide selection to complete a video microscope system for industrial inspection or life science application. These are sold separately. Additional connection cables and/or external power supply may be required.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작