제품이 장바구니에 추가됨
Top Seller

Edmund Machinist's 3-Lens Folding Pocket Magnifiers

×
  • 3X-12X의 배율을 가진 3개의 렌즈로 구성
  • 7개의 파워로 제공
  • DCX 엘레먼트는 머신 가공된 알루미늄 셀에 장착됨

기술 정보

 
Magnification 3X 4X 5X 6X (3X + 4X) 7X (3X + 5X) 8X (4X + 5X) 12X (All)
Lens Diameter (inches) 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750
Working Distance (inches) 3.500 2.500 2.000 1.375 1.125 1.000 0.750
Field of View (inches) 1.750 1.500 1.250

1.125

1.000 0.875 0.625
 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작