제품이 장바구니에 추가됨
Top Seller

Edmund Optics® Beam Profiler

Edmund Optics Beam Profiler 4M, #11-045

Edmund Optics Beam Profiler 4M, #11-045 Edmund Optics Beam Profiler, #89-308
×
  • 정확한 소형 빔 프로파일 측정을 위한 높은 해상도
  • 대형 빔 프로파일 측정을 위해 영역이 넓은 센서 사용
  • USB 3.0을 통한 초고속 전송

Edmund Optics® Beam Profilers는 광범위한 레이저 빔 사이즈를 측정하도록 설계된 제품으로서 레이저 시스템의 운영을 최적화하는 데 필요한 정보를 제공해줍니다. 이러한 laser beam profiler는 해상도가 높고 센서의 영역이 넓기 때문에 소형 및 대형 레이저 빔의 정밀한 프로파일 측정이 보장됩니다. 2개의 사이즈로 제공되는 이 beam profiler는 1” x 32 TPI 마운팅을 위한 thread가 있어 C-Mount 액세서리와도 호환이 가능합니다. 에드몬드 옵틱스의 Beam Profiler는 외부에 트리거가 있어 업계 최고의 전송 속도로 USB 2.0 및 3.0을 비롯해 pulsed laser와 카메라를 동기화할 수 있습니다. 사용이 간편한 빔 분석 소프트웨어는 다양한 디스플레이 옵션(2D, 3D, XY) 뿐만 아니라 배경 분리 기능 및 Gaussian fit과 같은 여러 가지 제어 도구를 제공하며 또한 각각의 beam profiler 제품에 포함되어 공급됩니다.

참고: 소프트웨어 드라이버는 별도로 다운로드 받을 수 있습니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작