제품이 장바구니에 추가됨

Edmund Optics® F-Theta Lenses

×
  • 레이저 스캐닝 용도에 적합
  • 낮은 웨이브프론트 에러와 함께 스캔 시야 전체에 걸쳐 회절 한계 성능 제공
  • 긴 작동 거리 및 대형 스캔 영역
  • Galvanometers, Beam Expanders, 레이저 광원에 이용 가능

Edmund Optics® F-Theta Lenses는 스캐닝 시스템의 이미지 면에서 평평한 시야를 제공하도록 설계되었으며 galvanometers, beam expanders, 레이저 광원과 함께 사용됩니다. 이 F-Theta Lens는 컴팩트한 외형을 특징으로 하고, 최대 273mm의 다양한 초점 거리 및 164mm (X) x 164 (Y)에 이르는 대형 스캔 시야를 제공합니다. 일반적인 광섬유 레이저 광원 및 Nd:YAG 기본 주파수 또는 2차 고조파 주파수에 최적화된 이 렌즈는 galvo 시스템과의 결합이 용이하도록 일반 mounting thread를 가지고 있으며, 532nm 및 1064nm의 설계 파장을 이용할 수 있습니다. Edmund Optics® F-Theta Lenses는 비용 효율적인 제품으로서 레이저 마킹, 식각, 커팅, 드릴링, 3D 모델링과 같은 레이저 가공 및 레이저 스캐닝 용도에 사용하기 적합합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작