제품이 장바구니에 추가됨

Edmund Optics Zoom Inspection Microscope Heads

#52-352

#52-352 #55-150 #55-149
×
  • 연속 4:1의 줌 범위
  • 최대 200X의 확대율
  • 비디오 지원
  • 고정 작동 거리(WD)

당사의 Zoom Inspection Microscope 계열 제품은 연속 줌 기능을 요구하는 어플리케이션에 사용하기 적합하며, 대다수의 요구 사항을 처리하는 데 필요한 유연성 및 광범위한 배율을 선사합니다. 4:1 zoom objective 배율은 0.75X - 3X 및 2.5X - 10X와 같이 두 가지로 제공됩니다. 다양한 eyepieice를 활용하면, 최저 7.5X부터 최대 200X까지 배율을 달성할 수 있습니다. 각 옵션마다 비디오 기능이 지원됩니다. 이러한 시스템에 조명을 사용해야 하는 경우에는 fiber optic ring light guide가 권장됩니다. 이 zoom microscope는 rack & pinion 포지셔닝을 통해 장착이 가능합니다. 이미지는 반전이 되어 나타납니다.

기술 정보

 
Microscope Model Working Distance
10X Eyepiece
15X Eyepiece
20X Eyepiece
Mag. FOV (mm) Mag. FOV (mm) Mag. FOV (mm)
0.75X - 3X Visual 60mm 7.5X - 30X 20 - 6 11.25X - 45X 17 - 4.4 15X - 60X 15.5 - 3.7
0.75X - 3X Visual / Video 60mm 7.5X - 30X 20 - 6 11.25X - 45X 17 - 4.4 15X - 60X 15.5 - 3.7
2.5X - 10X Visual / Video 36mm 25X - 100X 7.2 - 1.8 37.5X - 150X 4.8 - 1.2 50X - 200X 4 - 0.9
 
Microscope Model Field of View System Magnification Working Distance
0.75X - 3X Visual / Video 8mm - 2mm 36X - 144X 60mm
2.5X - 10X Visual / Video 2.56mm - 0.64mm 120X - 480X 36mm

Note: These specifications are for a system using a ½" sensor camera and a 15.1" monitor.

 
System #52-353 Includes Stock No.
Trinocular Microscope Body #52-352
Hitachi KP-D20B Camera #55-837
15.1" LCD Monitor #56-522
Rack and Pinion Movement #03-609
Standard Lab Base #85-347
9" Vertical Post #39-350
Y-C Cable (6 ft.) #39-255
F.O. Illumination Source (110v) #55-718
Fiber Optic Ring Guide #54-175
Fiber Optic Adapter #38-944
 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작