제품이 장바구니에 추가됨

EIA GrayScale Pattern Slide

×
  • 비디오 교정
  • 영구적인 농도 표준
  • 다양한 범위의 카메라 평가와 비교

비디오나 광학 검수 시스템과 카메라의 평가에 적합. 편리한 포맷 (50.8 x 50.8 x 1.5mm)은 직접 보거나 35mm 슬라이드 프로젝터로 보는 것이 가능합니다. 패턴은 표준이며 두 개의 눈금: EIA Equal Steps Transmission (Linear)와 EIA Equal Steps Density (Logarithmic)로 구성 되었습니다. 각 눈금은 3%에서 60% T (EIA 20:1)로 9가지 단계로 되었습니다. 모든 단계는 ultra-precision halftone 패턴으로 정밀하게 되어 있습니다. Pitch는 0.001”. 단계들은 옆에 나란히 0.200” x 0.100”크기로 있으며 사이에 공간이나 틀이 없습니다. 투과와 농도는 아래의 tolerance와 같이 나와 있습니다. 눈금은 유리에 크롬으로 영구적으로 코팅되어 험한 환경에서도 견뎌냅니다. 배경은 검정색으로 OD 3.0 (T =0.1%)입니다.

기술 정보

 
Step/Field
Equal Transmission Scale – Linear EIA 20:1
Equal Density Scale – Logarithmic EIA 20:1
Density
% Transmission
Density
% Transmission
Nominal Tolerance ± Nominal Tolerance ± Nominal Tolerance ± Nominal Tolerance ±
1 1.523 0.228 3.000 1.5 1.523 0.228 3.000 1.5
2 0.995 0.117 10.125 2.7 1.360 0.185 4.363 1.8
3 0.763 0.088 17.250 3.5 1.198 0.150 6.344 2.2
4 0.613 0.073 24.375 4.1 1.035 0.123 9.266 2.6
5 0.502 0.064 31.500 4.6 0.872 0.100 13.416 3.1
6 0.413 0.058 38.625 5.1 0.710 0.080 19.510 3.7
7 0.340 0.053 45.750 5.6 0.547 0.068 28.372 4.4
8 0.277 0.049 52.875 6.0 0.384 0.056 41.259 5.3
9 0.222 0.046 60.000 6.4 0.222 0.046 60.000 6.4
 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작